検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34136A 高電圧プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • マルチメータ・インピーダンス: 10 MΩ
  • DC確度、1 kV ~ 20 kVで2%、 40 kVまで3%
  • AC確度、60 Hzで5%、周波数とともに低下して300 Hzで-3 dB
  • 入力抵抗: 1000 MΩ
  • 最大電圧 40 kV DC
  • 長さ: ケーブルは1 m
  • 終端: カバー付きバナナ・プラグおよびグランド・クリップ

概要

Keysight 34136A 高電圧プローブは、入力抵抗が10 MΩのマルチメータで使用できます。プローブは1000:1のディバイダーで、電圧計の測定機能を40 kVdcまで拡張できます。34136Aには、フラットなプローブチップ/ナット、フック・プローブ・チップ、収納ケースが付属しています。

34136Aは34460A, 34461A,34401A, 34410A, 34411A, L4411A、34405Aのような入力抵抗10MΩをもったキーサイト製マルチメータと使用できます。これらのDMMでは、ACV機能向けの入力インピーダンスは1 MΩです。34136AはACV機能向けの2000:1のディバイダーです。