検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4000A SNSシリーズ・ノイズ・ソース、10 MHz~18 GHz(ENR 6 dB)

購入窓口

構成例  

構成例

N4000A 10 MHz~18 GHz SNS 雑音 ソース、公称 ENR 5dB (MAIN)

  • N4000A-100 APC 3.5 (オス) コネクター
  • N4000A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
  • 5年間の保証(引取)
  • N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N4000A-001 N型 (オス) コネクター
N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable
N4000A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
N4000A-ABA English user manual, printed

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ 

    N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

    NFAシリーズの高性能雑音指数アナライザは速く、正確で再現性の高い測定を実現します。分かりやすいユーザ・インタフェース、グラフィカル表示、内蔵のデータ記憶装置、選択できるバンド幅等が主な特徴とし...

  • No image available ノイズ・ソース用 ケーブル 

    ノイズ・ソース用 ケーブル

    NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSノイズ・ソース用のケーブルとして使用する事が出来、最長で6.1mまでのケーブルがあります。346、347シリーズのノイズ・ソースは全て...