検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4001A SNSシリーズ ノイズ・ソース、10 MHz~18 GHz(ENR 15 dB)

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例  

構成例

N4001A 10 MHz~18 GHz SNS 雑音 ソース、公称 ENR 15dB (MAIN)

  • N4001A-100 APC 3.5 (オス) コネクター
  • N4001A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
  • 5年間の保証(引取)
  • N4001A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 過剰ノイズ比(ENR)校正データの電子記録により、ユーザ誤差を低減できます。
  • ENRデータをNFAに自動的にダウンロードしてセットアップ時間全体を高速化できます。
  • 温度補正により、測定確度を向上し、デバイス性能の仕様をより厳密にすることができます。
  • 標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプション001でN型コネクタにすることができます。
  • 1年間の標準保証
  • 詳細については、製品概要を参照してください。
  • 製品の詳細な仕様については、操作/サービス・ガイドを参照してください。

概要

SNSシリーズN4001Aノイズ・ソースは、反射係数が低く、10 MHz~18 GHzでENRが15 dB(公称値)で、汎用的に使用できます。雑音指数が30 dB以下のDUTは、このノイズ・ソースを使用して正確かつ高い信頼性で測定することができます。N4001Aは標準で3.5 mmコネクタを装備していますが、オプションで別のコネクタにすることができます。