検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2774A 50 MHz電流プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • フラット帯域幅: DC - 50 MHz
  • 低雑音: <2.5 mA rms
  • 小さい回路挿入損失
  • BNC入力を持つ任意のオシロスコープで使用可能

概要

Keysight N2774Aは、BNC入力を備えた任意のオシロスコープまたは電圧測定機器で使用可能な、広帯域のアクティブ電流プローブで、DC/AC電流の測定用の正確で信頼性のあるソリューションです。この電流プローブは、DC電流を検知するホール効果センサと、AC電流を検知する電流トランスを使用した、ハイブリッドテクノロジーを採用し、回路への電気的接続が不要です。

  • フラットな帯域幅 - DC~50 MHz 
  • 低雑音 - <2.5 mA rms 
  • 低挿入損失 
  • 高インピーダンスBNC入力を備えた任意のオシロスコープで使用可能 
  • N2775A(2x 12 Vdc出力)と組み合わせると、2つのN2774Aを単一の電源に接続できます。 
  • 50 MHz電流プローブのAutoProbeインタフェースバージョンには、1147Aを選択してください