検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4002A SNSシリーズ、ノイズ・ソース、10 MHz - 26.5 GHz、15dBのENR(公称値)

購入窓口

構成例  

構成例

N4002A 10 MHz~26.5 GHz SNS 雑音 ソース、公称 ENR 15dB (MAIN)

  • N4002A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
  • 5年間の保証(引取)
  • N4002A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

本ノイズ・ソースは、10 MHz - 26.5 GHzの周波数レンジで、最大30 dBまでの雑音指数の高信頼性、高確度の測 定を実現することを目的として設計されています。本ノイズ・ソースには、APC 3.5 コネクタが標準装備されています 。

 

  • 過剰雑音比(ENR)校正データの電子保存により、ユーザによるエラーが減少
  • ENRデータのNFAへの自動ダウンロードにより、全体的なセットアップ時間を短縮
  • 温度補正による測定確度の向上により、より厳密なデバイスの性能仕様を実現