検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9321A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 270,795

構成例  

構成例

E9321A ピークおよび平均パワーセンサー, 50 MHz~6 GHz, 300 kHz 帯域幅

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 300 kHzビデオ帯域幅、GSM、EDGE、NADCアプリケーションに最適
  • 高速測定、GPIB経由での最高1000回/sの補正済み測定
  • 広いダイナミック・レンジ
  • 校正係数/リニアリティ/温度/帯域幅の校正係数のEEPROMへの保存
  • 高精度N型コネクタを標準で装備
  • EPM-P(E4416A/17A)シリーズ、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用

概要

E9321Aダイオード・パワー・センサは、300 kHzビデオ帯域幅を備え、NADC、GSM、EDGEなどのTDMA無線方式の信号のタイムゲーティッド・ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に最適です。

Data Sheetお読みください。

1xEV-DO無線システムの開発、検証、製造の簡素化:EPM-Pパワー・メータおよびE9320 Eシリーズ パワー・センサの使用 測定のヒント