お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4417A EPM-Pシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータ
E4417Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットおよびパルスド信号でピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
スタート価格:
ハイライト
E4417AデュアルチャネルEPM-Pシリーズ パワーメータは、E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサを使用して、ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比、タイムゲーティッド測定をするように構成されています。
- 20 MSa/sのサンプリングレートで広帯域幅信号を連続/単発測定
- タイムゲーティッド/フリーランパワー測定
- 無料のアナライザソフトウェアによる詳細なパルス/統計解析。ソフトウェアはライブラリ内にあります
- 8種類の定義済み無線構成 (GSM、EDGE、NADC, iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA、cdma2000)
E4417Aに関心を持っていただけましたか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。