検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4417A-002 並列リアパネル入力センサー コネクターおよびフロントパネル基準キャリブレータ コネクター
E4417A-003 リアパネル入力センサーおよび基準キャリブレータ コネクター
E4417A-004 パワーセンサー ケーブルを削除
E4417A-005 パワーセンサー ケーブルを含む, E9288A 長さ 5-フィート (1.5m)
E4417A-0B1 English language user and installation guide; printed
E4417A-0B3 サービスマニュアル
E4417A-0BF English language programming guide
E4417A-0BK 英文マニュアル (インストール ガイドのハードコピーおよび CD-ROM)
E4417A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4417A-908 ラックマウント キット (計器×1)
E4417A-909 ラックマウント キット (計器×2)
E4417A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
E4417A-ABJ 日本語ローカライゼーション (「ユーザーズガイドおよび英語プログラミング ガイド」ハードコピー)
E4417A-E01 Bundle of a E4417A, two E4413A and transit case
E4417A-E02 Bundle of a E4417A and two E9327A
34131A
ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A) 

ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A)

34131A
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
34141A ソフト キャリーケース/操作ケース (黄)
34161A
34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他 

34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他

34161A
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...
E4416A-CD1 Documentation Optical Disk
E9288A
パワーセンサー ケーブル, 5-フィート (1.5m) 

パワーセンサー ケーブル, 5-フィート (1.5m)

E9288A
Keysight E9288Aパワー・センサ・ケーブル、1.5m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。
E9288B
パワーセンサー, 長さ 10フィート (3 m) 

パワーセンサー, 長さ 10フィート (3 m)

E9288B
Keysight E9288Bパワー・センサ・ケーブル、3.0m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。
E9288C
パワーセンサー, 長さ 31フィート (10 m) 

パワーセンサー, 長さ 31フィート (10 m)

E9288C
Keysight E9288Cパワー・センサ・ケーブル、10m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • E4417A-K01 EPM-P Series Dual-Channel Power Meters Option K01 E4417A-K01 AC電源および充電式バッテリ内蔵 

    E4417A-K01 AC電源および充電式バッテリ内蔵

    Keysight E4417AオプションK01は、AC電源が使えない動作環境でKeysight E4417Aパワー・メータを使うための充電式バッテリ内蔵オプションです。

  • E9287A Spare Battery E9287A EPMパワー・メータ用 スペア・バッテリ・パック [販売・サポート終了製品] 

    E9287A EPMパワー・メータ用 スペア・バッテリ・パック [販売・サポート終了製品]

    Keysight E9287は、簡単に取外し、交換できるバッテリ・ユニットです。 これは、オプション001またはK01付きのEPMパワー・メータ専用です。

  • No image available E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ 

    E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9320 ピーク/平均パワー・センサはEPM-Pシリーズ パワー・メータと組合わせて使用し、複雑なデジタル変調フォーマット(TDMA、W-CDMA)のピーク、ピーク-平均比...

  • No image available E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ 

    E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9300アベレージ・パワー・センサは、EPM、EPM-Pシリーズのパワー・メータと使用します。このシリーズは最大80dBの広いダイナミックレンジで、周波数範囲が...

  • No image available Eシリーズ CWパワー・センサ 

    Eシリーズ CWパワー・センサ

    null

  • No image available 8480 シリーズ パワー・センサ 

    8480 シリーズ パワー・センサ

    8480シリーズ パワー・センサはEPM、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416Aの各種パワー・メータと使用します。熱電対及びダイオードを使用したこれらのパワー・センサは高性能な確度...