検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 675,956

構成例  

構成例

E4416A シングルチャネルEPM-Pシリーズ パワーメーター

  • E4416A-001 フロントパネル入力センサーおよびリファレンスキャリブレーションコネクター
  • E4416A-005 パワーセンサー ケーブルを含む, E9288A 長さ 5-フィート (1.5m)
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 20 Mサンプル/sのサンプリング・レートで広帯域幅信号を連続/単発測定
  • タイムゲーティッド/フリーラン・パワー測定
  • 無料のアナライザ・ソフトウェアによる詳細なパルス/統計解析。ソフトウェアはライブラリ内にあります
  • 8種類の定義済み無線構成(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA、cdma2000)

概要

E4416Aシングル・チャネルEPM-Pシリーズ・パワー・メータは、E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサを使用して、ピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、タイム・ゲート測定が行えます。

  • 20 Mサンプル/sのサンプリング・レートで広帯域幅信号を連続/単発測定
  • タイムゲーティッド/フリーラン・パワー測定
  • 無料のアナライザ・ソフトウェアによる詳細なパルス/統計解析。ソフトウェアはライブラリ内にあります
  • 8種類の定義済み無線構成(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA、cdma2000)

E4416A データシート

測定の自動化:低価格で容易

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント