検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85033E 機械校正キット、3.5mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 413,987

構成例  

構成例

85033E 3.5mm キャリブレーションキット, DC~9 GHz

  • 85033E-100 3.5 mm メス -メス アダプターの追加
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~9 GHzの周波数レンジ

概要

Keysight 85033E校正キットは精密3.5mm標準から構成され、Keysight ネットワーク・アナライザの校正に使用されます。標準としては、オス、メス両方の固定終端、オープン回路、ショート回路が用意されています。コネクタを確実に接続するためのトルク・レンチも含まれています。本キットの仕様範囲は、DC - 9GHzです。

オプションとして、3.5mmメス-メス、3.5mmオス-オス、3.5mmメス-オスの各アダプタを追加することもできます。この他のオプションとして、3.5mm-N型アダプタ4個、または3.5mm-7mmアダプタ4個を追加することもできます。