お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター
- E7476A W-CDMA 運転試験システム [販売・サポート終了製品]
Prev
Next
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
Keysight E7476A W-CDMA 運転試験システムは、W-CDMA ネットワークを素早く立上げ、最短の時間と労力でその性能を最適化するために、無線サービス・プロバイダおよびネットワーク装置メーカを支援します。 E7476A W-CDMA 受信機ベースの運転試験ソリューションは、あなたの 3G ソリューションが最初に市場参入するための鍵となる貢献をします。 つぎのような貢献があります。
- ネットワークから独立した受信機ベースのソリューションがネットワークの問題を迅速に発見します。
- ソフトウェアによる自動警告機能により、ネットワークに問題が起り次第それを検出します。
- ネットワーク配置を容易にするポータブルで丈夫な受信機です。 大都市通行人の設定で運転試験を実行することができます。
- 4 台までの受信機が追加でき、4 台までの 3G W-CDMA 電話機の拡張サポートができます。 拡張性に富むアーキテクチュアはネットワークの成熟に応じてプラットフォームが進化します。 したがって、初期投資の寿命を著しく延ばすことができます。
- 実証済みの 2G 運転試験プラットフォームを進化させ、3G 顧客とそのアプリケーションからの成長するニーズに対応します。
- クロス・テクノロジー機能により、現行の第 2 世代 (GSM および IS-95) のプロバイダは、全く新たに専用ツールを購入すること無しに、第 3 世代のテクノロジーに移行することができます。 繰り返しますが、キーサイトの運転試験ソリューションは、初期投資を長い期間守り続けます。
並び替え :
日付
日付
タイトル
Filter Results
この製品の情報はありません。
リセット
コンテンツのタイプ