検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-5500 セルラ電話機ファンクション試験プラットフォーム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

この製品の特長は、つぎのリンクをご覧ください。 GS-8000 ファンクション試験システム

このページの情報は、サポートのみを目的にしています。

セルラ電話機および PCS 電話機の製造メーカの世界は、ひじょうにダイナミックなものです。 数量が劇的に増加したり、新しい電話機は 2 ~ 3 ヶ月毎に発表され、製品の市場投入に対する強い圧力が常に存在します。 地滑りのように変わり続ける製造の世界で、メーカは、試作品までの時間および量産までの時間を短縮する新しい方法を強く求め続けています。

Keysight TS-5500 セルラ電話機ファンクション試験プラットフォームの登場で、試作品までの時間および量産までの時間の短縮が加速されます。 製造ラインの最終試験を専用に担当させ、資産の有効活用を目指すことができます。 プラットフォーム・コンセプトが、すべてに必要とされる共通のタスクおよび工程ステップを排除します。 完成されたプラットフォームは、システム・ドキュメント、 アプリケーション・コンサルティング、 カスタマ・トレーニング、 ソフトウェア・アップグレード、 相互協調保守、 保証期間延長、 修理と校正、 リモート・サポートなどを完璧に提供します。

TS-5500 プラットフォームの中には、TS-555X と TS-553X の 2 つの主要ファミリがあります。

TS-555X ファミリ: E8452A、 E8453A、 E8454A

Keysight TS-555X ファミリは、移動機試験用の多くのオプションを有し、TS-5500 プラットフォームの中で最も柔軟性を有するメンバーです。 TS-555X の "X" は、試験できる電話機の数を線引きするもので、X は 2、 3、 4-以上を取ります。 TS-555X ファミリは、試験システムの普遍的なハードウェアおよびソフトウェアの核となるものを使い、あなたの特定の試験状況に合うように簡単に変更できます。 試験システムを開発する人は、計測器の使用をカスタマイズでき、特定の製造ステージに合わせた試験ステーションを造るために試験ルーチンをカスタマイズできます。

TS-553X ファミリ: E8431A、 E8432A

Keysight TS-553X ファミリは、移動機試験にちょうど必要なだけの特長を有し、TS-5500 プラットフォームの中で最新のメンバーです。 TS-553X の "X" は、試験できる電話機の数を線引きするもので、X は 1 または 2 を取ります。 顧客からのフィードバックおよびアプリケーション・フォーカスの考え方から、このファミリは簡単化されたアーキテクチュアを採用しています。 簡単化の一環として、試験できる電話機の台数は中庸の 1 または 2 台に限定してあります。 その代わり、ケーブリングおよび測定プロセスは電話機試験の基本的なニーズにより良く誂えてあります。

関連情報が Test & Measurement News の記事 "セルラ電話機の RF およびオーディオ試験の結合" にあります。 つぎのリンクをご利用ください。 この記事は、Dawn DuPriest、 Keysight Technologies、 Loveland、 CO. によるものです。

Combine RF and Audio Cell-Phone Tests



各ファミリの機能は、試験工程の中でつぎのような特定の仕事をします。

  • 電話機試験と RF 経路のサポート
  • オーディオ試験
  • 電池のエミュレーションと充電回路
  • 低周波測定
  • 電話機との通信
  • 試験開発
  • オペレータ・インタフェース
  • フィクスチュア、 工場およびデータベースとのインタフェース
  • 保守とサポート