検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ソフトウェア: TestExec SL 6.1およびTS-5400システム・ソフトウェア6.0
  • 信号スイッチング: 最大320×4マトリクス
  • ロード切換: 最大64チャネル×30 Aおよび128チャネル×7.5 Aおよび384チャネル×2 A
  • 電源: 最大1200 Wのモジュラ電源
  • 測定: 5.5桁DMM、3チャネル1GHzカウンタ
  • 入力信号: 2チャネル20ビットARB、8/16チャネル16ビットDAC

概要

Keysight TS-5400シリーズIIオートモーティブ・ファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載)は、エンジン管理、パワートレイン制御、複雑なボディー・エレクトロニック・モジュールなどの非常に複雑なエレクトロニック制御モジュールに対応した高速のDC/AC測定とハイ・パワー処理機能を備えています。

最新のヒントと情報は、こちらから入手してください。  >>  https://www.keysight.com/find/ftforum (英語)

ソフトウェア開発やテストの統合を加速する方法を知るには、こちらをご使用ください。  >>  Keysight の Test Exec SL ソフトウェア

システムの構成方法については、こちらを参照してください。  >>  TS-5400 の構成ガイド

関連する業種&テクノロジー