- 周波数レンジ: 8.2~12.4 GHz
- 最大SWR: 1.15
- 減衰確度: ±0.2 %または0.1 dB(いずれか大きい方)
- 減衰範囲: 0~50 dB
- 最大パワー(CW): 10 W
- 導波管規格: EIA WR-90 MIL-W-85/1-077
- フランジ規格: UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
Keysight X382A導波管可変アッテネータタの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角によって決まります。このため、通常の調整可能フラップ・アッテネータの抵抗カードと異なり、温度と湿度の変化に影響されません。減衰値はきわめて正確で、0-50dBまで安定です。大型の読みやすいダイヤルを装備しており、比較的大きいマイクロ波電力を許容できます。
- 温度と湿度の変化に対して安定した性能
- 高確度
- 0-50dBまで安定
- 大型の読みやすいダイアルを装備
- 比較的大きなマイクロ波電力を許容可能