検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

X281A 導波管アダプタ N型(メス)、8.2 - 12.4GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 62,078

構成例  

構成例

X281A 同軸 - 導波管 アダプター, N型メス-WR-90間, 8.2 ~ 12.4 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

タイプ

  • 周波数レンジ:8.2~12.4 GHz

優れたRF性能

  • 最大SWR: 1.25

特長

  • 導波管規格記号:EIA WR-90 MIL-W-85/1-077
  • フランジ規格記号:UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
  • 同軸コネクタ:N型(メス)

概要

Keysight X281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。