検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V8486A Vバンド導波管パワーセンサ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,184,130

構成例  

構成例

V8486A 導波管パワーセンサー, 50 ~ 75 GHz , -30 ~ +20 dBm

  • V8486A-100 V-Band power sensor, 50 to 75 GHZ , -30 to +20 DBM
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

V8486A-100 V-Band power sensor, 50 to 75 GHZ , -30 to +20 DBM
V8486A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
V8486A-ABA English language user guide; printed
V8486A-ABJ 日本語ローカライゼーション - ユーザーズガイド
V8486A-H01 周波数範囲を 78GHz にキャリブレーション
V8486A-H02 V-band power sensor, 50 GHz to 75 GHZ , -60 to +20 dBm
V8486A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

  • No image available P シリーズ・パワー・メータ 

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。