検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm (オス), 50-67GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 336,860

構成例  

構成例

V281B 同軸 - 導波管 アダプター, 1.85 mm オス - WR-15, 50-75 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 50~67 GHz
  • 最大SWR: 1.22
  • 導波管規格: EIA WR-15
  • フランジ規格: UG-385/U
  • 同軸コネクタ: 1.85 mm(オス)
  • フランジ規格: UG-385/U

概要

Keysight V281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。