検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 40-60GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 270,462

構成例  

構成例

U281A 同軸 - 導波管 アダプター, 1.85 mm メス - WR-19, 40~60 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 40~60 GHz
  • 最大SWR: 1.17
  • 導波管規格: EIA WR-19
  • フランジ規格: UG-383 (mod)/U
  • 同軸コネクタ: 1.85 mm(メス)
  • フランジ規格: UG-383 (mod)/U

概要

Keysight U281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。