検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RAD-EPC8B VXI Bサイズ組込みPCコントローラ、486DX2/66

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight RADEPC8B PCコントローラは、Bサイズ/2~5スロットのVXIモジュールです。20スロットを有するE1302A Bサイズ・メインフレームで使用できます。VXIバックプレーンを直接サポートする高いI/O性能と強力・高速のIntel i486プロセッサを搭載した組込みVXIコントローラによる省スペースという両方の特長を有します。コントローラをVXIメインフレームに組込むことで、他のVXIデバイスやシステム・メモリ、トリガは、あたかもコントローラ・ハードウェアの一部であるかのように、別にコマンド・モジュールを必要とすることなく、コンピュータが直接アクセスできます。コントローラは、メインフレームに1台のみ搭載できます。最高の性能を得るため、RADEPC8Bは、32ビット幅のフル・データ・パス(D32)でVXIバスにアクセスします。

特 長

  • WindowsおよびMS-DOSのためのSICL/VISAサポート
  • VEE for Windows開発をバンドル
  • プログラミングを簡単にし、レジスタレベルの速度を得るため、LynxOSでC-SCPIをサポート
  • WIN/WIN95ドライバにより、VXIplug&playに適合