検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

R422C 導波管ディテクタ 26.5 - 40GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 411,849

構成例  

構成例

R422C 検出器, Rバンド, 26.5 ~ 40 GHz, WR-28, 出力: BNCコネクター (メス)

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 26.5~40 GHz
  • 周波数応答: ±0.6 dB
  • 最大SWR: 1.78
  • 低レベル感度: > 0.42 mV/μW
  • 最大入力パワー(平均): 100 mV
  • ビデオ・インピーダンス: 1.5 kΩ
  • RFバイパス・キャパシタンス: 10 pF
  • 導波管規格: EIA WR-28 MIL-W-85/3-008

概要

Keysight R422Cは、26.5 - 40GHzのGaAsプレーナ・ドープト・バリア・ダイオード・ディテクタです。本導波管ディテクタは、負の出力極性を備えています。