検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

R281B 同軸-導波管アダプタ、2.4mm(オス) 26.5 - 40GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 26.5~50 GHz
  • 最大SWR: 1.13
  • 導波管規格: EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
  • フランジ規格: UG-599/U MIL-F-3922
  • 同軸コネクタ: 2.4 mm(オス)
  • フランジ規格: UG-599/U MIL-F-3922

概要

Keysight R281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。