検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

R281A 同軸-導波管アダプタ、2.4 mm(メス)/WR-28、26.5 GHz~40 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 209,497

構成例  

構成例

R281A 同軸 - 導波管 アダプター, 2.4 mm メス - WR-28, 26.5 ~ 40 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲: 26.5~40 GHz
  • 最大SWR: 1.13
  • 導波管識別子: EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
  • フランジ識別子: UG-599/U MIL-F-3922
  • 同軸コネクタ: 2.4 mm(メス)

概要

Keysight R281Aは、26.5~40 GHzの周波数範囲を持つ、2.4 mm(メス)コネクタとWR-28導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 アダプタは、どちらからでも入力でき、他方で出力できる双方向です。