お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Q8486D 導波管パワーセンサ
Q8486Dダイオード導波管パワーセンサは、33 GHz~50 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワーレンジ(50 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
スタート価格:
ハイライト
- 優れたSWRにより、不整合の不確かさを低減
- 50 MHz校正ポート
- 正確な校正および米国NIST(National Institute of Standards and Technology)のミリ波センサ校正に対するトレーサビリティ
- EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータ、E1416A VXI、販売完了の70100A/43Xパワーメータで使用可能
- -70~-20 dBmでの正確な平均パワー測定
- 周波数レンジ:33 GHz〜50 GHz
- ダイオード・パワー・センサ素子
Keysight 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワーセンサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワーメータを校正するためのものです。
Q8486Dに関心を持っていただけましたか。
導波管パワーセンサの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。