検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Q347B ミリ波ノイズ・ソース、Qバンド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight Q347Bは、周波数レンジ33-50GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズを、システムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計は、システムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。

 

  • ミリ波周波数において優れたパフォーマンスと高い信頼性
  • 優れた長期ENR安定度
  • 低SWR