- 周波数レンジ: 12.4~18 GHz
- 最大SWR: 1.15
- 減衰確度: ±0.2 %または0.1 dB(いずれか大きい方)
- 0 - 50dBの範囲で安定
- 最大パワー(CW): 5 W
- 導波管規格: EIA WR-62 MIL-W-85/1-090
- フランジ規格: UG-419/U MIL-F-3922/70A-008
この直読式精密アッテネータの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角で決まります。このため、通常の調整可能フラップ・アッテネータの抵抗カードと異なり、温度や湿度の変化に影響されません。減衰値はきわめて正確であり、0 - 50dBの範囲で安定です。本器には読み取りやすい大型ダイアルが装備されており、大きなマイクロ波電力を扱うことができます。
- 温度や湿度の変化に影響されない
- きわめて正確
- 0 - 50dBの範囲で安定
- 読みやすい大型ダイアルを装備
- 大きなマイクロ波電力を扱える