検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

P281B 同軸導波管アダプタ、ACP-7、12.4 - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 128,962

構成例  

構成例

P281B 導波管-APC-7アダプター間

  • P281B-701 APC-7 コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 12.4~18 GHz
  • 最大SWR: 1.25
  • 導波管規格: EIA WR-62 MIL-W-85/1-090
  • フランジ規格: UG-419/U MIL-F-3922/70A-008
  • 同軸コネクタ: APC-7
  • オプションのコネクタ: N型(メス)(写真を参照)

概要

Keysight P281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタは、それぞれの導波管帯域の全周波数レンジをSWR<1.3でカバーします。