検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

K382A 導波管可変アッテネータ、18 - 26.5GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 18~26.5 GHz
  • 最大SWR: 1.15
  • 減衰確度: ±0.2 %または0.1 dB(いずれか大きい方)
  • 0 - 50dBの範囲で安定
  • 最大パワー(CW): 2 W
  • 導波管規格: EIA WR-42 MIL-W-85/1-103
  • フランジ規格: UG-595/U MIL-F-3922/54C-002

概要

この直読式精密アッテネータの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角で決まります。このため、通常の調整可能フラップ・アッテネータの抵抗カードと異なり、温度や湿度の変化に影響されません。減衰値はきわめて正確であり、0 - 50dBの範囲で安定です。本器には読み取りやすい大型ダイアルが装備されており、大きなマイクロ波電力を扱うことができます。

  • 温度や湿度の変化に影響されない
  • きわめて正確
  • 0 - 50dBの範囲で安定
  • 読みやすい大型ダイアルを装備
  • 大きなマイクロ波電力を扱える