お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E9304A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数レンジ、-60~+20 dBmのパワーレンジで、平均パワーを測定できます。 このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
スタート価格:
ハイライト
- 放射イミュニティテスト(IEC61000-4-3)などのEMC/EMIテストアプリケーション用の低周波カバレージ(9 kHz~6 GHz)。
- 高感度(-60~+20dBm)と高速測定により、放射電磁界均一性テストやEMC/EMIテストレシーバーの校正にかかる時間を短縮
- 非常に低い周波数(VLF)からマイクロ波までの送信パワーとレシーバーの感度を測定します。
- 18 GHzまでの特別なオプション
- EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能
E9304Aに関心を持っていただけましたか。
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサの機能を拡張
E9304A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。