検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9304A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • パワー・センサの特長についてはE9301Aを参照
  • 周波数範囲9 kHz~6 GHz、放射イミュニティ・テスト(IEC61000-4-3)などの低い周波数範囲もカバー
  • 高い感度(-60~+20 dBm)と速い測定速度が放射電磁界の一様性やEMC/EMIテスト・レシーバ校正の時間をセーブ
  • 超低周波(VLF)からマイクロ波までのトランスミッタ・パワーとレシーバ感度を測定
  • 18 GHzまで用意(特別オプション)
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用可能

概要

E9304Aダイオード・パワー・センサは、9 kHz~6 GHzの周波数レンジ、-60~+20 dBmのパワー・レンジで、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。

Product Overviewお読みください。