検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9301H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 300,073

構成例  

構成例

E9301H 平均パワーセンサー, 10 MHz~6 GHz, 50 ~ +30 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E9301H-0B1 英語版操作およびサービス ガイド
E9301H-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
E9301H-ABJ 日本語版操作およびサービス ガイド
E9300A-CD1 Documentation Optical Disk

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

  • No image available P シリーズ・パワー・メータ 

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。