主な特長

E9301Aパワーセンサは、周波数レンジ10 MHz~6 GHz、パワーレンジ-60~+20 dBm(ダイナミックレンジ80 dB)で平均パワーを測定します。

  • すべての変調方式の平均パワーを測定
  • 広いダイナミックレンジ(-60~+20 dBm)と周波数レンジ10 MHz~6 GHz
  • 高い最大パワー仕様
  • ミスマッチの不確実性を低減する低SWR
  • EEPROMに保存された校正ファクターリニアリティー、温度補正データ
  • 高速測定(キーサイトE4416Aでは1秒あたり最大400回の読み取り速度)
  • EPM (N1913A / 14A, E4418B / 19B)、EPM-P (E4416A / 17A)、Pシリーズ (N1911A / 12A) パワーメータとの互換性
E9301A E-Series Average Power Sensor

E9301Aに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。