検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9300H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 372,181

構成例  

構成例

E9300H 平均パワーセンサー, 10 MHz~18 GHz, 50 ~ +30 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • あらゆる変調フォーマットの平均パワー測定
  • -50dBm - +30dBmの広ダイナミック・レンジ でのパワー測定
  • 周波数レンジ10MHz~18GHz
  • 低いSWRにより、不整合による不確かさを低減
  • 校正係数、直線性および温度補正データをEEPROMに保存
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用可能

概要

E9300Hダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-50~+30 dBmのパワー・レンジ(80 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。

Product Overviewお読みください。