ハイライト

Keysight E9300B ダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-30~+44 dBmのパワーレンジ(74 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。

  • 全変調方式の平均パワーを測定
  • -30 dBm~+44 dBmの広いダイナミックレンジでのパワー測定
  • 周波数レンジ 10 MHz~18 GHz
  • 低いSWRにより、不整合の不確かさを低減
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データのEEPROMへの記録
  • EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能
E9300B E-Series Average Power Sensor

E9300Bに関心をお持ちいただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。