ハイライト

  • 全変調方式の平均パワーを測定
  • 広いダイナミックレンジ(-60 dBm~+20 dBm)と周波数レンジ(10 MHz~18 GHz)
  • 高maximum power仕様
  • 低いSWRにより、不整合の不確かさを低減
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データのEEPROMへの記録
  • E4416Aで最高400回/sの高速測定
  • EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能
E9304A Average Power Sensor

E9300Aに興味がありますか?

E9300A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサーの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。