検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 320,312

構成例  

構成例

E9300A 平均パワーセンサー, 10 MHz~18 GHz, -60~+20 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • あらゆる変調フォーマットのアベレージ・パワーを測定
  • 広いダイナミック・レンジ(-60 dBm~+20 dBm)と10 MHz~18 GHzの周波数レンジ
  • 大きな最大パワー仕様]\
  • 不整合の不確かさを減らす低SWR
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データをEEPROMに記憶
  • 高速な測定速度(E4416Aで最大400測定/s)
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用可能

概要

E9300Aダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-60~+20 dBmのパワー・レンジ(80 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。

Product Overviewお読みください。