検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8019A 日立SH7709用 エミュレーション・ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

特長

  • 最高100 MHzのリアルタイム・トレース、ターゲット・システムに特別のデバッグ・コネクタの組み込みは不要
  • 詳細についてはデータシートを参照

概要

Keysight E8019Aエミュレーション・ソリューションSH7729/09A用は、SH3-DSP(SH7729)/SH-3(SH7709A)の動作を実速度でエミュレート/解析できる、業界初のシステムです。このシステムは、実行制御を行なう「エミュレーション・プローブ」、「制御用ソフトウェア」、プログラムの誤りを調べるための「簡易デバッガ」などから構成されます。

Keysightのロジック解析システム「Keysight 16600Aシリーズ」、「Keysight16700シリーズ」(1998年4月発表)、「Keysight16702シリーズ」(1998年4月発表)との併用により、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアを含めたシステム全体のデバッグ(プログラムの誤りの解析)が可能です。これにより、短時間で高品質の製品を開発することができるようになります。