検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E7473A CDMAドライブ・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight E7473A CDMAドライブ・テスト・システムは、PCS帯域およびセルラ帯域内のCDMAネットワークのRF環境およびコールベース性能の包括的特性を測定する機能を持ちます。RFカバレージ測定およびサービスの品質測定の統合により、CDMAドライブ・テスト用ソリューションを提供します。E7473Aシステムは、Windows95/98/NTソフトウェアとCDMA移動機および(または)Keysight ディジタルRFレシーバを組み合わせた製品です。ソフトウェア・オプションにより、移動機ベース、レシーバ・ベースまたは移動機とレシーバの組み合わせをベースの各機能を提供します。レシーバ・オプションには、セルラ帯域用およびPCS帯域用があります。

Windows95、Windows98およびWindows NTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

  • ネットワーク・ターンアップを高速化
  • ネットワーク性能を最適化
  • 生産性の最大化
  • ドライブ・テストのコストを最小化
  • 無線通信ネットワークの最適化
  • サイトの選択および評価
  • ネットワーク性能の評価
  • トラブルシューティング