E6381Aはフル機能のワンボックス・テスト・セットであり、敷設業者、サービス・プロバイダ、ネットワーク機器メーカなどのニーズに応えます。当社の前の世代の基地局テスト・テスト機器の実績を生かしたこの新しいテスト・セットには、PCSとセルラのユーザからのフィードバックが大幅に取り込まれています。例えば、E6381Aには明るく読みやすい大型ELディスプレイが採用されています。テスト・セット側面の便利なコネクタ・セクションにより、邪魔にならない接続が可能になるとともに、コネクタの損傷も防げます。スーツケース形の筐体は運搬に便利です。堅牢化のための新しいデザインとして、信頼性の高い保護膜付きキーパッド、ガスケット付きディスプレイ、埃や湿気を防ぐエア・フィルタなどが採用されています。筐体は立ったままでの操作が可能で、衝突や衝撃に耐える設計になっています。
E6381Aにはボタン1つで測定を実行できる使いやすいインタフェースが採用されています。このインタフェースと、テスト・セットの優れた測定速度、それにEricsson、Lucent、Nortel基地局用の自動化ソフトウェアを組み合わせることにより、オフライン時間を減らしてシステム性能を向上させることができます。テストのばらつきに伴う誤差を低減でき、測定データはプリンタやPCMCIAメモリ・カードに出力できます。さらに、E6381Aをサービス・センタに返送しなくても新しい機能を追加できます。フラッシュ・メモリに記憶されたテスト・セットのファームウェアを、PCMCIAカードを使ってユーザがアップグレードできるからです。TDMAパラメトリック・テスト・ソリューションを補完するため、Keysight Technologiesでは新しいTDMA技術者トレーニング・プログラムを用意しています。敷設業者やサービス・プロバイダが基地局テストを十分に理解できる内容になっています。
- セルラとPCSを1台でカバー
- アナログ機能とTDMA機能
- ±7.5%(0.34dB)の確度を持つ平均パワー・メータを内蔵
- 専用の1ボタン・ユーザ・インタフェース・キー
- アップグレード可能なファームウェア(PCMCIAからフラッシュ・メモリへ)
- 自動化ソフトウェアにより、測定の再現性と作業効率を改善