検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6235A VXI Pentium(R) PCコントローラ(200MHz/32MB)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E6235Aは、Cサイズ、2スロット、メッセージ・ベースのPCコントローラで、Keysight E84XXAシリーズ、Keysight E1401B、Keysight E1421Bメインフレームで使用できます。VXIシャーシにコントローラを搭載することで、他のVXIデバイス、システム・メモリにコンピュータから直接アクセスでき、コントローラのハードウェアの一部であるかのようにトリガをかけられます。したがって、別のコマンド・モジュールを用意する必要はありません。

Keysight E6235Aは、VXIbusに32ビット幅のデータ・パス(D32)でアクセスするので、最高の性能を発揮します。ネットワーク接続は、LAN接続が標準になっています。別途購入可能な追加インタフェース用に、追加のEXMスロットを用意してあります。

この製品には、200MHzプロセッサ、2.16GBディスク、3.5インチ・フロッピー・ドライブ、32MB RAM、SCSI-2、RS-232、GPIB、ECPパラレル・ポート、2MB VRAM付きSVGA I/F、2個のPS-2ポート、および1個のEXM拡張スロットを備えています。

製品の最新版インスツゥルメント・ドライバおよびそのダウンロード方法については、下の「Related Link Sections」をご参照ください。

  • 2スロット、Cサイズ、メッセージ・ベース
  • 200MHz Intel Pentium MMXプロセッサ
  • SICL/VISAをサポート
  • 標準のSODIMMSを使用してメモリをアップグレード
  • Windows NTによって、VXIプラグ・アンド・プレイ互換
  • 追加のI/Oインタフェースが利用可能
  • Pentiumは、米国、Intel Corporationの登録商標です。
  • Windowsは、米国、Microsoft Corporationの登録商標です。