特性評価測定の自動化 Keysight E4874A 特性評価ソフトウェア・コンポーネントを使用して、自動化された特性評価タスクをすばやく容易にセットアップできます。シュムー・プロット、ジッタ、アイ・ダイアグラム測定などのサンプルを使って、お客様に最も合ったソフトウェア環境(LabviewまたはKeysight VEE、C++、あるいはVisual Basicを用いたExcelスプレッドシート)でテスト機能を作成できます。
他の機器の統合および制御が容易
E4874Aは、電源、パラメトリック測定ユニットまたはオシロスコープなどの他のテスト機器を簡単に統合し、制御できます(GPIB、LAN、VXIインタフェース経由)。さらに、Keysight 81200 Plug & Playドライバにより、テスト・セットアップのプログラミングが簡単になります。
E4874A特性評価ソフトウェア・コンポーネントについて
E4874A 特性評価ソフトウェア・コンポーネントは、パラメータ掃引による測定のセットアップを簡単にするサンプルの集りです。ユーザは、必要に応じて、サンプルを修正し、拡張できます。E4874Aは次のものからなります。
1. 入力および測定セクションを含み、デュアル・パラメータ掃引を実行するテンプレート
2. MS ActiveXインタフェースを使用したグラフ制御コンポーネント
- Keysight 81200による特性評価測定の自動化
- 1kbps - 660Mbps
- エンジニアリング・テンプレートの選択およびKeysight VEE、Labview、C++と、Excel Vba用のActiveXグラフィック制御コンポーネントの選択
- シュムー・プロット、ジッタおよびアイ・ダイアグラムによるグラフィック表示
- 外部機器の統合、制御が容易
- アナライザのサンプリング・ポイントの自動調整
- Windows NTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。