検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4419A EPMシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight E4419Aは低価格で高性能を実現するデュアル・チャネルのプログラマブル・パワー・メータです。本器はKeysight 8480シリーズのパワー・センサおよび新Eシリーズのパワー・センサを使用できます。使用するセンサによって異なりますが、Keysight E4419Aは周波数100kHz - 110GHz、パワー・レンジ-70dBm - +44dBmの範囲で測定できます。

ベンチおよび自動試験装置(ATE)用に設計されたKeysight E4419Aは、高速で(ECPシリーズ・センサを使用すれば1秒当たり最高100個の読み取り)、正確で再現性のあるパワー測定が得られます。

Keysight E4419Aは、真のデュアル・チャネル・パワー・メータなので、ディスプレイ上の2個のパワー値を同時に読むことが可能です。

  • 高速測定(最高100回/秒、GPIBを使用、Keysight Eシリーズ・センサの場合)
  • Keysight 8480シリーズ・パワー・センサの使用により速度が2倍に向上(Keysight 437Bと比べて)
  • Keysight 8480シリーズ・センサ使用の場合レンジ・スイッチング遅延無し、Eシリーズ・センサでは高速レンジ・スイッチ・ポイントが1つだけ
  • データの幅広い表示アングルが得られるバックライト付き高解像度表示
  • 測定の設定を10個までセーブ/リコール
  • GPIB経由で全ファンクションのリモート制御可能
  • Keysight 438Aとのコード互換性
  • CE、CSA規格に準拠