検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4418B EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 高速測定(GPIB経由、Eシリーズ・センサ使用時に最大200回/s)
  • 8480シリーズ・パワー・センサ使用時の速度が2倍に向上(437Bとの比較)
  • 8480シリーズ・センサの場合はレンジ切り替え遅延がなく、Eシリーズ・センサの場合は高速レンジ切り替えポイントが1つだけ
  • 437Bおよび436Aパワー・メータとのコード互換性
  • すべての機能をリモート制御するためのGPIBおよびRS232コネクタ
  • 内蔵充電式バッテリ・オプションによる5.5時間の連続使用(オプション001)

概要

E4418Bパワー・メータは、ベンチでも自動テスト・システム(ATE)にも使用できます。

  • 高速測定(GPIB経由、Eシリーズ・センサ使用時に最大200回/s)
  • 8480シリーズ・パワー・センサ使用時の速度が2倍に向上(437Bとの比較)
  • 8480シリーズ・センサの場合はレンジ切り替え遅延がなく、Eシリーズ・センサの場合は高速レンジ切り替えポイントが1つだけ
  • 437Bおよび436Aパワー・メータとのコード互換性
  • すべての機能をリモート制御するためのGPIBおよびRS232コネクタ
  • 内蔵充電式バッテリ・オプションによる5.5時間の連続使用(オプション001)

E4418B データシート

測定の自動化:低価格で容易

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください: