検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 313,306

構成例  

構成例

E4413A 搬送波 パワーセンサー, 50 MHz~26.5 GHz, -70~+20 dBm

  • E4413A-100 Std option, CW power sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 高速測定、E4416A使用時に毎秒最高400回
  • 広いダイナミック・レンジ: -70 dBm~+20 dBm
  • 周波数レンジ: 50 MHz~26.5 GHz、~33 GHz(特別オプション)
  • 校正係数、リニアリティおよび温度補正データをEEPROMにストア
  • 不整合不確実さを下げる優れたSWR
  • 正確な校正とNISTへのトレーサビリティ
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用可能

概要

E4413A CWダイオード・パワー・センサは、50 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ、-70~+20 dBmのパワー・レンジ(90 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。