検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 234,879

構成例  

構成例

E4412A 搬送波 パワーセンサー, 10 MHz~18 GHz, -70~+20 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4412A-0B1 英語版操作およびサービス ガイド
E4412A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
E4412A-ABJ 日本語版操作およびサービス ガイド
E4412A-H02 N-type connector Extended frequency 100 KHz - 18 GHz

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。