検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 234,879

構成例  

構成例

E4412A 搬送波 パワーセンサー, 10 MHz~18 GHz, -70~+20 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • E4416Aと併用すると、最大400回/sの高速測定を実現
  • 広いダイナミック・レンジ(-70 dBm~+20 dBm)
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データをEEPROMに保存
  • 不整合の不確かさを低減する優れたSWR
  • 正確な校正、NISTトレーサブル
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータで使用可能

概要

E4412A CWダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-70~+20 dBmのパワー・レンジ(90 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。