検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

性能

  • 全振幅確度:1.1 dB
  • 3次相互変調歪み:+7.5 dBm

測定アプリケーション

  • 狭い分解能帯域幅、8590シリーズとのコード互換性、または75 Ωトラッキング・ジェネレータ
  • PowerSuiteワンボタンRFパワー測定を装備

特長

  • 75 Ω入力ポート(標準)
  • 75 Ωトラッキング・ジェネレータおよびフィールド用バッテリ(オプション)
  • 5分間のウォームアップで測定確度を保証
  • フィールドでラボ・グレードの性能を実現する堅牢性と可搬性

概要

ESAシリーズで最も安価なこれらのベーシック・アナライザは、コストを抑えたいベンチ/製造環境に最適です。

ESA-Lの後継製品:

  • 最良の低価格ソリューション、N9000A CXAシグナル・アナライザ
  • ポータブル・ソリューション、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)
  • より低価格の代替ソリューション、N9320Bスペクトラム・アナライザ