検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4402B ESA-Eスペクトラム・アナライザ、100 Hz~3.0 GHz

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • PowerSuite PowerSuite One-Button Measurements 

    PowerSuite One-Button Measurements

  • No image available BenchVueソフトウェア 

    BenchVueソフトウェア

    • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
    • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
    • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz 

    N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz 

    N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz

    • 3 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available ノイズ・ソース 

    ノイズ・ソース

    • Xシリーズ シグナル・アナライザで使用可能なノイズソースを用いて測定セットアップを簡素化 
    • ENRデータの自動ダウンロード/保存によるセットアップ時間の短縮 
    • 温度検出機能による測定確度の向上