検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2508A マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル100、10 MHz~2500 MHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

概要
Keysight E2508Aマルチフォーマット通信信号シミュレータは、複数の信号を同時に発生し、各信号のすべてのパラメータを完全に制御できます。この機能により、携帯電話、ページャ、無線LANの各システムに共通なマルチチャネル動作環境および条件を作成できます。この信号シミュレータはオール・デジタル・アーキテクチャを採用していて、現在入手できるあらゆるシミュレータの中で最も小さなエラー・ベクトル振幅と隣接チャネル歪みを実現しています。信号忠実度や信号純度を犠牲にせずに複数の信号発生器を1つのシステムに置き換えられるので、フィールド・テストの時間と費用を節約できます。

  • 1つのシステムでの複数のテスト機能
  • 新しい周波数バンドの追加が容易なモジュラ・デザイン
  • 高速で再現性の高いIMテストのための精密マルチトーン信号
  • 歪み測定のダイナミック・レンジを最大化するピュア「アクティブ・チャネル」信号
  • 任意の数のキャリアまたはトーン
  • キャリアまたはトーンの位相関係の正確な任意制御が可能
  • CDMA用の複数のWalshチャネル