検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2487C Intel Celeron(TM)、Pentium(R) II、III、およびPentium II、III Xeon(TM)用解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

特長

  • ステート・リスト表示にまとめられるバス・トランザクション
  • Intelニーモニック(MMX命令を含む)も表示可能
  • ステートおよびタイミング解析のサポート
  • フィルタ・オプションおよびカラー・コーディングにより、各種トランザクションの表示および/または非表示

概要

トランザクション・トラッカおよび逆アセンブラ付きのKeysight Technologies E2487C解析プローブを使えば、シングルまたはマルチプロセッシング・システムの動作を簡単にトレースすることができます。E2487は、16700A/702Aロジック・アナライザの電源を利用しています。