検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2441B VME/VXIバス・プリプロセッサ・インターフェイス

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

特長

  • バス・グランドおよび割り込み確認ジャンパを設定可能
  • ”VMEバス仕様”(Motorola, Inc.から公表されているリビジョンC.1)および「VXIbus」(VXIbus Consortium, Inc.から公表されているリビジョン1.3)に定義された仕様に適合

概要

VME/VXIバス・プロセッサは、VME/VXIバス上の動作を簡単にモニタすることができます。 VME/VXIのコマンドをステート・トレース表示に一覧できるソフトウェアが含まれています。 さらに、逆アセンブラがVXI特有のレジスタをデコードします。 どのようなVME/VXIカードでも、バス・グラント・ジャンパと割り込み確認ジャンパを設定できます。 プリプロセッサは、”VMEバス仕様”(Rev. C.1、Motorola、Inc.発行)および”VXIbus”(Rev. 1.3、VXIbus Consortium、Inc.発行)の仕様に準拠します。